Publiceer je producten
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Elektronische desinfectiemiddeldispenser van de Systeem 900 - hoekige bodem - dient voor het bewaren van in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel - met binnenreservoir voor vrije vulling, vulcapaciteit 500 ml - binnenreservoir uitneembaar voor reiniging - zijdelingse vulstandindicator - contactloze desinfectiemiddeldispenser - desinfectiemiddel wordt als spray toegediend - bijgevoegde sticker ter identificatie van de dispenser (indien nodig om onderscheid te maken tussen zeep, schuimzeep en desinfecterende middelen) - verlichting van de desinfectieruimte bij activering van de sensor (blauw licht) - met batterijwisselindicator - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - onderhoudsvrij - 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlakkig mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - batterijen ( AA 1,5 V / 4 st.) niet bij de levering inbegrepen - CE- en UKCA-kenmerk volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-008XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)274
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers