Publiceer je producten
Hoeksteun, version rechts, 900-22-101XA
Hoeksteun, version rechts, 900-22-101XA
Hoeksteun, version rechts, 900-22-101XA
    HEWI

    Hoeksteun, version rechts, 900-22-101XA

    Hoekgreep, systeem 900 - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten - Uitvoering rechts - horizontale lengte 300 mm, verticale lengte 600 mm, 88 mm diep - Stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozet diameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat gepolijst - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-22-101XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing