Publiceer je producten
Gordijnstang, 900-34-40060
Gordijnstang, 900-34-40060
Gordijnstang, 900-34-40060
    HEWI

    Gordijnstang, 900-34-40060

    Gordijnstang, systeem 900 - rechte stang met gordijnringen - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleur DX (diepmat wit) met 10 gordijnringen uit wit POM of gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) met 10 gordijnringen uit zwart POM - Lengte 1000 m - aanbevolen gordijnbreedte 1200 mm - Stangdiameter 25 mm, rozetdiameter 70 mm - kan aan de uiteinden op locatie tot 200 mm worden ingekort - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-34-40060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains