Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder, version links, 900-35M303XA
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder, version links, 900-35M303XA
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder, version links, 900-35M303XA
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder, version links, 900-35M303XA

    Douchewandleuningen met verschuifbare doucheglijstang, Systeem 900, Hoekmontage - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - uitvoering links - verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) elk 765 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35M303XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units