Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder (ADA), version rechts, 900-35M36240
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder (ADA), version rechts, 900-35M36240
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder (ADA), version rechts, 900-35M36240
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder (ADA), version rechts, 900-35M36240

    Douchewandleuningen met verschuifbare doucheglijstang, Systeem 900, Hoekmontage - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - uitvoering links - verticale lengte 49 3/16 Inch (1250 mm), horizontale lengtes (hoekmontage) elk 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), buisdikte 1/16 inch (2 mm), rozetdiameter 2 3/4 inch (70 mm) - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Hou bij gebruik van hangzitjes het volgende in acht: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de combinatiemogelijkheden van handgrepen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35M36240
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1317
    • Breedte (mm)835
    • Diepte (mm)835
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units