Publiceer je producten
Mobiele opklapbaar zitje, 900-51-40160
Mobiele opklapbaar zitje, 900-51-40160
Mobiele opklapbaar zitje, 900-51-40160
    HEWI

    Mobiele opklapbaar zitje, 900-51-40160

    Mobiel opklapbaar zitje, Systeem 900 - Constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak - antislip, kunststof zitoppervlak met structuur in HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 90 (gitzwart) - Aluminium stoelversterking, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak - Muurbeugel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI-kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmica) met zwart zitoppervlak of gepoedercoat in HEWI-kleur AS (diepmat wit) met wit zitoppervlak - Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - Zitting ingeklapt 77 mm diep - mobiel inzetbaar - voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.51.00160 (afzonderlijk te bestellen) - Snelle installatie zonder gereedschap door eenvoudig de stoel te bevestigen - Vastgezet met bevestigingsschroef - 450 mm breed, 530 mm diep en 112 mm hoog - Zitting 450 mm breed en 450 mm diep - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-40160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)112
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats