Publiceer je producten
Opklapbare steun Mono, 950-50-11090
Opklapbare steun Mono, 950-50-11090
Opklapbare steun Mono, 950-50-11090
    HEWI

    Opklapbare steun Mono, 950-50-11090

    Opklapbare steun Mono Systeem 800 K - met een horizontale, rond greepniveau met een diameter van 33 mm - Gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - Uitzwenking 600 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - gemaakt van hoogwaardig polyamide in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiver wit) - met continue, corrosiebeschermde stalen kern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide - Stabiele driepuntsbevestiging - voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - met toiletrolhouder 950.50.01090, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts) en 950.50.07190 (links) kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-50-11090
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars