Publiceer je producten
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    Specificatie
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FTP35
    • ProductfamilieWalls: External Walls
    • ProductgroepTextile Facade
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-07-04
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalFluoropolymer
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-titelFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika