Publiceer je producten
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ
Gaasbakje | Defem EZ

    Gaasbakje | Defem EZ

    Defem Mesh Tray is een flexibel kabelgootsysteem van draadgaas, ontworpen voor het veilig en efficiënt geleiden van stroom-, data- en besturingskabels. Het systeem is geschikt voor een breed scala aan binnen- en semi-buiteninstallaties waar toegankelijkheid, aanpasbaarheid en veiligheid essentieel zijn.

    Het kabelgootsysteem is verkrijgbaar in elektrolytisch verzinkt, voorverzinkt, thermisch verzinkt en zuurbestendig roestvrij staal AISI316L, waardoor het systeem kan worden aangepast aan verschillende omgevings- en corrosie-eisen. Defem Mesh Tray wordt veel gebruikt in omgevingen zoals kantoren, scholen, winkels, hotels, magazijnen, sporthallen en industriële faciliteiten.

    Geoptimaliseerd voor corrosieklassen C1 en C2, presteert het systeem betrouwbaar in verwarmde en onverwarmde omgevingen met een lage tot matige luchtvochtigheid en minimale luchtvervuiling.

    Dankzij het open gaasontwerp en de gladde, afgeronde draadeinden biedt Defem Mesh Tray een hoge mate van veiligheid voor zowel installateurs als kabels, en tegelijkertijd uitstekende flexibiliteit tijdens de installatie en toekomstige aanpassingen.
    Specificatie
      • Systeemtype: Kabelgootsysteem van draadgaas
      • Materiaalmogelijkheden: Elektrolytisch verzinkt, voorverzinkt, thermisch verzinkt, zuurbestendig roestvrij staal AISI316L
      • Corrosieklassen: C1 (elektrolytisch verzinkt), C2 (voorverzinkt)
      • Standaard goothoogtes: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standaard gootbreedtes: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standaardlengte: 2,5 m
      • Installatieconcept: Modulair systeem met ter plaatse gevormde bochten, stijgbuizen en verloopstukken. Montagemogelijkheden: Wandmontage, vloermontage, plafondophanging en montage met U-profielen. Accessoires: Compleet assortiment steunen en fittingen beschikbaar. Veiligheid: Afgeronde draadeinden voor bescherming van installateur en kabel. Belastingsvermogen: Hoge veilige werkbelastingswaarden dankzij geoptimaliseerde draaddiameter. Normen: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (brandwerendheid E90).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DEFEM-EZ
    • ProductfamilieCable Trays
    • ProductgroepElectro Galvanized Solution
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalZink
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000853
    • ETIM-naamMesh cable tray
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays