Publiceer je producten
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG
Gaasbak | Defem HDG

    Gaasbak | Defem HDG

    Defem Mesh Tray HDG is een thermisch verzinkt kabelgootsysteem van draadgaas, ontworpen voor de betrouwbare geleiding van stroom-, data- en besturingskabels in omgevingen met verhoogde corrosiegevoeligheid. Het systeem is geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties waar duurzaamheid en prestaties op lange termijn cruciaal zijn.

    Geoptimaliseerd voor corrosieklassen C3 en C4, presteert Defem Mesh Tray HDG betrouwbaar in stedelijke, industriële en kustomgevingen zoals brouwerijen, zuivelbedrijven, wasserijen, chemische fabrieken, boerderijen, zwembaden en scheepswerven. De thermisch verzinkte oppervlaktebehandeling biedt verbeterde bescherming tegen vocht, luchtvervuiling en zoutrijke atmosferen.

    Het open gaasontwerp maakt eenvoudige kabelgeleiding, inspectie en toekomstige aanpassingen mogelijk, terwijl de uniek gevormde afgeronde draadeinden maximale veiligheid garanderen voor installateurs en kabels.

    Met een uitgebreid assortiment aan trays, steunen en accessoires biedt Defem Mesh Tray HDG een flexibele en robuuste oplossing voor veeleisende toepassingen.
    Specificatie
      • Systeemtype: Thermisch verzinkt draadgaas kabelgootsysteem
      • Materiaal: Thermisch verzinkt staal
      • Norm oppervlaktebehandeling: EN ISO 1461:2009
      • Corrosieklassen: C3 en C4
      • Standaard goothoogtes: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standaard gootbreedtes: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standaardlengte: 2,5 m
      • Installatieconcept: Modulair systeem met ter plaatse gevormde bochten, stijgbuizen en verloopstukken. Montagemogelijkheden: Wandmontage, vloermontage, plafondophanging en montage met U-profielen. Accessoires: Compleet assortiment steunen en fittingen beschikbaar. Veiligheid: Afgeronde draadeinden voor bescherming van installateur en kabel. Belastingsvermogen: Hoge veilige werkbelastingswaarden dankzij geoptimaliseerde draaddiameter. Normen: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (brandwerendheid E90).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DEFEM-HDG
    • ProductfamilieCable Trays
    • ProductgroepHot Dip Galvanized solution
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000853
    • ETIM-naamMesh cable tray
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays