Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Tekniske spesifikasjoner
          • Unik ref.kotai-square-dining-table
          • ProduktfamilieKotai
          • ProduktgruppeIndoor collection
          • TypeObjekt (enkelt objekt)
          • Utgivelsesdato2022-02-24
          • Utgavenummer1
          • Høyde (mm)75
          • Bredde (mm)100
          • Dybde (mm)100
          Relatert
          • Hovedmaterialetre
          • Produsert iSpania
          • Nettovekt (kg)27
          Klassifisering
          • BIMobject kategoriMøbler - Bord
          • IFC-klassifiseringMøbler
          • ETIM-kodeEG017960
          • ETIM-navnFurniture
          • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-kode56
          • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
          • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables