Nude indoor rectangular dining table 250x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 250x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Kom i kontakt med expormim

Spesifikasjon
      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.nude-indoor-rectalgular-dining-table-250
      • ProduktfamilieNude indoor
      • ProduktgruppeIndoor collection
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2023-11-29
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)75
      • Bredde (mm)2500
      • Dybde (mm)100
      Relatert
      • HovedmaterialeRustfritt stål
      • Sekundært materialetre
      • Designet iSpania
      • Produsert iSpania
      • Nettovekt (kg)37
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriMøbler - Bord
      • IFC-klassifiseringMøbler
      • ETIM-kodeEG017960
      • ETIM-navnFurniture
      • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
      • UNSPSC-kode56
      • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15
      • OmniClass-tittelResidential Tables
      • CSI UniFormat II kodeE20
      • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS