Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca PELLE 3-STEP DIMM BK
Lampa wisząca PELLE 3-STEP DIMM BK
Lampa wisząca PELLE 3-STEP DIMM BK

    Lampa wisząca PELLE 3-STEP DIMM BK

    Lampa wisząca PELLE 3-STEP DIMM BK to nowoczesna lampa wisząca, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter otwartym przestrzeniom mieszkalnym. Wykonana jest z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej spójny, minimalistyczny wygląd. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 32 W, strumieniu świetlnym 2400 lm, barwie światła 3000 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 80 i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, 2 punkty świetlne i szerokość ok. 35 cm. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ5756.
    Opis
    • Opis

      Informacje podstawowe

      Typ: Lampa wisząca

      Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

      Moc maksymalna: 32 W

      Klasa energetyczna: G

      Klasa ochrony: IP20

      Materiały i kolory

      Kolor dominujący: Czarny

      Wykończenie wiodące: Matowe

      Materiał dominujący: Aluminium

      Materiał akcentowy: Silikon

      Kolor podstawy sufitowej: Czarny

      Kolor klosza: Czarny

      Wymiary

      Długość produktu [cm]: 120

      Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 8

      Wysokość klosza [cm]: 35

      Szerokość klosza [cm]: 35

      Długość klosza [cm]: 120

      Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 17

      Szerokość produktu [cm]: 35

      Specyfikacja

      Liczba źródeł światła: 2

      Lumeny [lm]: 2400

      Temperatura barwowa [K]: 3000

      Ściemnianie: Tak

      CCT: Nie

      RGB: Nie

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Aplikacja Azzardo Smart: Nie

      Pilot zdalnego sterowania: Nie

      Panel sterowania BT: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      Czujnik ruchu: Nie

      Opcje sterowania: Ściemniacz 3-stopniowy

      Rodzaj sterowania > Dla wszystkich: Ściemniacz 3-stopniowy

      Napięcie: 230 V

      Klasa odporności na wstrząsy: 2

      Opakowanie

      Masa netto [kg]: 1

      Masa brutto [kg]: 2,6

      Wysokość opakowania 1 [cm]: 10

      Szerokość opakowania 1 [cm]: 43

      Głębokość opakowania 1 [cm]: 126

      Objętość CBM: 0,05418

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ5756
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące