Opublikuj swoje produkty
BEŻOWA LAMPA WISZĄCA

BEŻOWA LAMPA WISZĄCA

Lampa wisząca AGORA PENDANT BEIGE to lampa wisząca marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Wykończona w beżowym kolorze, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do sypialni lub domowego biura, tworzy przyjemną, nastrojową poświatę, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Biały Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor dominujący: Beżowy Materiał dominujący: Tkanina Wykończenie akcentowe: Matowe Wykończenie wiodące: Tkanina Materiał akcentowy: Aluminium Kolor przewodu zasilającego: Przezroczysty Kolor klosza: Beżowy Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Moc maksymalna: 60 W Typ źródła światła: E27 Stopień ochrony: IP20 Wymiary Szerokość klosza [cm]: 36 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 24 Szerokość produktu [cm]: 36 36 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 12,5 Wysokość produktu [cm]: min. 130 maks. 225 Specyfikacja Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,1 Masa netto [kg]: 0,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 21 Wysokość opakowania 1 [cm]: 18,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 20,6 Głębokość opakowania 2 [cm]: 9,5 Szerokość opakowania 2 [cm]: 9 Wysokość opakowania 2 [cm]: 45
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6644
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące