Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa BABIL 15W CCT SWITCH WH

Lampa sufitowa BABIL 15W CCT SWITCH WH

Lampa sufitowa BABIL 15W CCT SWITCH WH to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w kuchniach, sypialniach i domowych biurach. Wykonana z aluminium z matowobiałym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 13 W, strumieniu świetlnym 1297 lm, przełączanej temperaturze barwowej 2977 K lub 4039 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 36° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 8 cm szerokości × 9 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6557.
Opis
  • Specyfikacja

    Aplikacja Smart: Nie

    Brama Bluetooth: Nie

    CCT: Tak

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Czujnik ruchu: Nie

    Kąt wiązki: 36°

    Klasa odporności na wstrząsy: 1

    Liczba źródeł światła: 1

    Napięcie: 230 V

    Opcje sterowania: Przełącznik CCT

    Panel sterowania BT: Nie

    RGB: Nie

    Ściemnianie: Nie

    Pilot: Nie

    Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

    Lumeny [lm]: 1297

    Regulacja: Nie

    Temperatura barwowa [K]: 2977 / 4039

    Informacje podstawowe

    Klasa energetyczna: G

    Klasa ochrony: IP20

    Moc maksymalna: 13 W

    Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

    Typ: Lampa natynkowa

    Materiały i kolory

    Kolor dominujący: Biały

    Materiał dominujący: Aluminium

    Wykończenie wiodące: Matowe

    Opakowanie

    Masa brutto [kg]: 0,4

    Masa netto [kg]: 0,34

    Głębokość pudełka 1 [cm]: 8,5

    Szerokość pudełka 1 [cm]: 8,5

    Wysokość pudełka 1 [cm]: 11,5

    Wymiary

    Wysokość produktu [cm]: 9

    Szerokość produktu [cm]: 8

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6557
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText