Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna ALEXANDRIA WALL GO

Lampa ścienna ALEXANDRIA WALL GO

Kinkiet ALEXANDRIA WALL GO to lampa ścienna marki AZzardo, która wniesie do Twojego wnętrza wyrazistą, architektoniczną sylwetkę. Wykończony w kolorze złotym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do salonu lub sypialni, tworzy przyjemną, nastrojową poświatę, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 2,2 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 11 Szerokość klosza [cm]: 17 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 11 Wysokość klosza [cm]: 17 Wysokość produktu [cm]: 17 Długość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 17 Długość produktu [cm]: 6,2 Materiały i kolory Kolor akcentu: Przezroczysty Kolor podstawy ściennej: Złoty Kolor dominujący: Złoty Materiał akcentu: Akryl Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentu: Błyszczące Wykończenie wiodące: Satynowe Kolor klosza: Przezroczysty Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 8 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 80 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 30° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 357 Regulacja: Tak Temperatura barwowa [K]: 2958 Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,73 Waga netto [kg]: 0,64 Szerokość opakowania 1 [cm]: 19,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 19,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 8,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6559
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne