Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna NAZAR WALL 20

Lampa ścienna NAZAR WALL 20

Kinkiet NAZAR WALL 20 marki AZzardo wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealnie sprawdzi się w hotelowym lobby lub domowym biurze, idealnie komponując się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 12 Długość produktu [cm]: 20 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 3 Szerokość klosza [cm]: 4 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 12 Wysokość klosza [cm]: 20 Wysokość produktu [cm]: 20 Szerokość produktu [cm]: 9 Długość klosza [cm]: 20 Materiały i kolory Kolor akcentu: Mosiądz Kolor podstawy ściennej: Mosiądz Kolor dominujący: Bursztynowy Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Szkło Wykończenie akcentu: Szczotkowane Wykończenie główne: Błyszczące Kolor klosza: Bursztynowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 11 W Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Inteligentne Aplikacja: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 80 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 119° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Regulacja: Nie Lumeny [lm]: 120 Temperatura barwowa [K]: 2849 Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,2 Waga netto [kg]: 1 Szerokość opakowania 1 [cm]: 25 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15 Głębokość opakowania 1 [cm]: 25,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6529
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne