Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca ORION BK
Lampa wisząca ORION BK
Lampa wisząca ORION BK

    Lampa wisząca ORION BK

    Poznaj lampę wiszącą ORION BK: elegancką lampę wiszącą, która zapewnia niezawodne oświetlenie stołu w jadalni. Wykonana jest z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 30 W, barwie 3000 K i napięciu 230 V. Praktyczne detale: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 3 punkty świetlne i wymiary ok. 64,5 cm szerokości × min. 170 cm maks. 304 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetlenia. Kod produktu: AZ6535.
    Opis
    • Materiały i kolory

      Kolor akcentowy: Biały

      Kolor podstawy sufitowej: Czarny

      Kolor dominujący: Czarny

      Materiał akcentowy: PVC

      Materiał dominujący: Aluminium

      Wykończenie akcentowe: Matowe

      Wykończenie główne: Matowe

      Kolor abażuru: Biały

      Wymiary

      Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 9

      Szerokość abażuru [cm]: 5

      Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 6

      Szerokość produktu [cm]: 64,5

      Wysokość produktu [cm]: min. 170 maks. 304

      Długość klosza [cm]: 30,5

      Wysokość klosza [cm]: 5 / 120

      Informacje podstawowe

      Typ: Lampa wisząca

      Klasa energetyczna: G

      Klasa ochrony: IP20

      Moc maksymalna: 30 W

      Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

      Specyfikacja

      Aplikacja Azzardo Smart: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      CCT: Nie

      Czujnik ruchu: Nie

      Klasa odporności na wstrząsy: 1

      Liczba źródeł światła: 3

      Napięcie: 230 V

      Panel sterowania BT: Nie

      RGB: Nie

      Ściemnianie: Nie

      Pilot zdalnego sterowania: Nie

      Temperatura barwowa [K]: 3000

      Regulacja: Tak

      Opakowanie

      Masa brutto [kg]: 3,2

      Masa netto [kg]: 2

      Wysokość pudełka 1 [cm]: 14,5

      Głębokość pudełka 1 [cm]: 28

      Szerokość pudełka 1 [cm]: 141,5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6535
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText