Opublikuj swoje produkty
Kinkiet DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK
Kinkiet DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK
Kinkiet DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK

    Kinkiet DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK

    Poznaj kinkiet DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK: elegancką lampę ścienną zaprojektowaną z myślą o niezawodnym oświetleniu korytarzy i klatek schodowych. Wykonana z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 21 W, z przełączaną temperaturą barwową (3000/4000/6000 K) i zasilaniem 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP54, regulowane położenie, 1 punkt świetlny i ok. 12 lamp o maks. szerokości 16,5 cm i min. 10 o maks. wysokości 14,5 cm. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6536.
    Opis
    • Wymiary

      Długość produktu [cm]: 21

      Wysokość podstawy ściennej [cm]: 10

      Długość podstawy ściennej [cm]: 21

      Szerokość abażuru [cm]: 3

      Wysokość abażuru [cm]: 12,5

      Szerokość produktu [cm]: min. 12 maks. 16,5

      Wysokość produktu [cm]: min. 10 maks. 14,5

      Szerokość podstawy ściennej [cm]: 3,9 / 12

      Długość klosza [cm]: 17,8

      Materiały i kolory

      Kolor dominujący: Czarny

      Materiał akcentowy: PVC

      Materiał dominujący: Aluminium

      Wykończenie główne: Matowe

      Kolor podstawy ściennej: Czarny

      Kolor klosza: Czarny

      Informacje podstawowe

      Typ: Kinkiet

      Klasa energetyczna: G

      Stopień ochrony: IP54

      Moc maksymalna: 21 W

      Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

      Specyfikacja

      Azzardo Smart Aplikacja: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      CCT: Tak

      Czujnik ruchu: Tak

      Klasa odporności na wstrząsy: 1

      Liczba źródeł światła: 1

      Napięcie: 230 V

      Odchylenie: 350°

      Opcje sterowania: Przełącznik CCT Czujnik ruchu

      RGB: Nie

      Ściemnianie: Nie

      Pilot zdalnego sterowania: Nie

      Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 / 6000

      Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

      Zasięg czujnika: Odległość: od 0,5 do 10 m | Wysokość: od 2 do 2,5 m | Kąty: 150° + 90° | Czas: od 30 s do 3 min | Czułość zmierzchowa

      Regulacja: Tak

      Opakowanie

      Masa brutto [kg]: 1,5

      Masa netto [kg]: 1,3

      Wysokość pudełka 1 [cm]: 12,5

      Głębokość pudełka 1 [cm]: 19

      Szerokość pudełka 1 [cm]: 23

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6536
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne