Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT BK

Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT BK

Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT BK to lampa sufitowa marki AZzardo, która wniesie do Twojego wnętrza wyrazistą, architektoniczną sylwetkę. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna na schody lub do jadalni, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Przezroczysty Kolor podstawy sufitowej: Czarny Kolor dominujący: Czarny Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Przezroczysty Wymiary Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 8 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 5 Wysokość klosza [cm]: 4 Wysokość produktu [cm]: 9 Szerokość produktu [cm]: 8 Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Regulacja: Nie Lumeny [lm]: 723 Temperatura barwowa [K]: 2888 / 3978 Kąt wiązki: 66° Informacje podstawowe Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,3 Waga netto [kg]: 0,26 Szerokość opakowania 1 [cm]: 9 Wysokość opakowania 1 [cm]: 12 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6548
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe