Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT GO

Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT GO

Lampa sufitowa LIMAN 6W CCT GO to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Wykończona w kolorze złotym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do sypialni lub nad wyspę kuchenną, pomaga wydzielić strefy w otwartych przestrzeniach, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i dobierz temperaturę barwową żarówki do pożądanej atmosfery. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Przezroczysty Kolor podstawy sufitu: Złoty Kolor dominujący: Złoty Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Satynowe Kolor klosza: Przezroczysty Wymiary Szerokość podstawy sufitu [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 8 Wysokość podstawy sufitu [cm]: 5 Wysokość klosza [cm]: 4 Wysokość produktu [cm]: 9 Szerokość produktu [cm]: 8 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Kąt świecenia: 66° Lumeny [lm]: 723 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2888 / 3978 Informacje podstawowe Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Typ: Lampa natynkowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,3 Masa netto [kg]: 0,26 Szerokość opakowania 1 [cm]: 9 Wysokość opakowania 1 [cm]: 12 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6549
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe