Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT BK

Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT BK

Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT BK to lampa sufitowa marki AZzardo, która wniesie do Twojego wnętrza wyrazistą, architektoniczną sylwetkę. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do salonu lub domowego biura, tworzy przyjemną, nastrojową poświatę, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Przezroczysty Kolor podstawy sufitowej: Czarny Kolor dominujący: Czarny Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Przezroczysty Wymiary Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 10 Szerokość klosza [cm]: 10 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 5 Wysokość klosza [cm]: 4 Wysokość produktu [cm]: 9 Szerokość produktu [cm]: 10 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Typ sterowania > Do wszystkich modeli: Przełącznik CCT Kąt wiązki: 72° Lumeny [lm]: 1095 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2909 / 3959 Informacje podstawowe Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 10 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Typ: Lampa natynkowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,43 Masa netto [kg]: 0,4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6550
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe