Opublikuj swoje produkty
BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

Lampa sufitowa BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE to nowoczesna lampa sufitowa, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter kuchniom, sypialniom i domowym biurom. Wykonana jest z aluminium o satynowo-brązowym wykończeniu, które nadaje jej czysty, minimalistyczny wygląd. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 13 W, strumieniu świetlnym 1297 lm, przełączanej temperaturze barwowej 2977 K lub 4039 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 36° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 8 cm szerokości × 9 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ6556.
Opis
  • Specyfikacja

    Aplikacja Smart: Nie

    Brama Bluetooth: Nie

    CCT: Tak

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Czujnik ruchu: Nie

    Kąt wiązki: 36°

    Klasa odporności na wstrząsy: 1

    Liczba źródeł światła: 1

    Napięcie: 230 V

    Opcje sterowania: Przełącznik CCT

    Panel sterowania BT: Nie

    RGB: Nie

    Ściemnianie: Nie

    Pilot: Nie

    Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT

    Lumeny [lm]: 1297

    Regulacja: Nie

    Temperatura barwowa [K]: 2977 / 4039

    Informacje podstawowe

    Klasa energetyczna: G

    Klasa ochrony: IP20

    Moc maksymalna: 13 W

    Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

    Typ: Lampa natynkowa

    Materiały i kolory

    Kolor dominujący: Brązowy

    Materiał dominujący: Aluminium

    Wykończenie wiodące: Satyna

    Opakowanie

    Masa brutto [kg]: 0,4

    Masa netto [kg]: 0,34

    Głębokość pudełka 1 [cm]: 8,5

    Szerokość pudełka 1 [cm]: 8,5

    Wysokość pudełka 1 [cm]: 11,5

    Wymiary

    Wysokość produktu [cm]: 9

    Szerokość produktu [cm]: 8

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6556
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe