Opublikuj swoje produkty
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STOPNIOWY ŚCIEMNIACZ IP44 BK lampa sufitowa

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STOPNIOWY ŚCIEMNIACZ IP44 BK lampa sufitowa

Lampa sufitowa PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK to lampa sufitowa marki AZzardo, która wniesie do Twojego wnętrza wyrazistą, architektoniczną sylwetkę. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do sypialni lub salonu, łatwo komponuje się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz żarówkę z funkcją ściemniania z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: PVC Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Lampa sufitowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP44 Moc maksymalna: 21 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Wymiary Wysokość produktu [cm]: 4,5 Szerokość produktu [cm]: 40 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki światła: 114° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT, ściemniacz 3-stopniowy Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Tak Pilot: Nie Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Lumeny [lm]: 2630 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2900 / 4000 / 5530 Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,4 Masa netto [kg]: 1,2 Szerokość opakowania 1 [cm]: 40 Wysokość opakowania 1 [cm]: 5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 40
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6586
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe