Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna ALTUN WALL GO

Lampa ścienna ALTUN WALL GO

Kinkiet ALTUN WALL GO marki AZzardo wnosi do Twojego wnętrza subtelny, elegancki styl. Wykończony w kolorze złotym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealnie nadaje się na schody lub wyspę kuchenną, tworząc przyjemne, nastrojowe oświetlenie, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Złoty Materiał dominujący: Aluminium Kolor podstawy: Złoty Wykończenie wiodące: Satyna Kolor klosza: Złoty Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 3 W Wymiary Wysokość podstawy [cm]: 10,4 Długość podstawy [cm]: 3 Szerokość podstawy [cm]: 3 Szerokość klosza [cm]: 3 Wysokość klosza [cm]: 11 Długość produktu [cm]: min. 6,5 maks. 12 Szerokość produktu [cm]: min. 10,4 maks. 13 Wysokość produktu [cm]: min. 11,5 maks. 12,5 Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Lumeny [lm]: 206 Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Napięcie: 230 V Obrót: 350° Odchylenie: 90° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Regulacja: Tak Temperatura barwowa [K]: 3033 Kąt wiązki: 29° Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,5 Waga netto [kg]: 0,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 15,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 9,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 13
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6560
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne