Wymiary
Długość produktu [cm]: 90
Szerokość cokołu [cm]: 4
Wysokość produktu [cm]: 6
Szerokość abażuru [cm]: 6
Wysokość abażuru [cm]: 6
Długość cokołu [cm]: 4 31
Długość abażuru [cm]: 90
Szerokość produktu [cm]: 9
Materiały i kolory
Kolor akcentu: Biały
Kolor dominujący: Chrom
Materiał akcentu: PVC
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie główne: Błyszczący
Kolor cokołu: Chrom
Wykończenie akcentowe: Żebrowane
Kolor klosza: Biały
Informacje podstawowe
Typ: Kinkiet
Klasa energetyczna: G
Klasa ochrony: IP44
Moc maksymalna: 21 W
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Specyfikacja
Aplikacja Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
CRI [Ra]: ≥ 90
Czujnik ruchu: Nie
Klasa odporności na wstrząsy: 1
Liczba źródeł światła: 1
Napięcie: 230 V
Opcje sterowania: Przełącznik CCT
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Nie
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000
Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT
Kąt wiązki: 107°
Lumeny [lm]: 1640
Regulacja: Nie
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 1,8
Masa netto [kg]: 1,6
Wysokość opakowania 1 [cm]: 11
Szerokość opakowania 1 [cm]: 92
Głębokość opakowania 1 [cm]: 7,5