Opublikuj swoje produkty
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 lampa ścienna BK

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 lampa ścienna BK

Kinkiet PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza wyrafinowany, nowoczesny styl. Wykończony w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealnie nadaje się do jadalni lub domowego biura, pomagając wydzielić strefy w otwartych przestrzeniach, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i dobierz temperaturę barwową żarówki do pożądanej atmosfery. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 11,5 Wysokość produktu [cm]: 30 Szerokość produktu [cm]: 16,5 Materiały i kolory Kolor akcentujący: Przezroczysty Kolor dominujący: Czarny Materiał akcentujący: Akryl Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentujące: Błyszczące Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP44 Moc maksymalna: 11 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki światła: 128° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Lumeny [lm]: 690 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4100 Opakowanie Masa brutto [kg]: 4 Masa netto [kg]: 3,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 39 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 26,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6573
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText