Opublikuj swoje produkty
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO lampa ścienna

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO lampa ścienna

Kinkiet PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi ponadczasowy, uniwersalny design do Twojego wnętrza. Wykończony w kolorze złotym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealnie pasuje do schodów lub sypialni, idealnie komponując się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 11,5 Wysokość produktu [cm]: 30 Szerokość produktu [cm]: 16,5 Materiały i kolory Kolor akcentujący: Przezroczysty Kolor dominujący: Złoty Materiał akcentujący: Akryl Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentujące: Błyszczące Wykończenie główne: Błyszczące Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP44 Moc maksymalna: 11 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 128° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot Sterowanie: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Lumeny [lm]: 690 Regulacja: Nie Opakowanie Masa brutto [kg]: 4 Masa netto [kg]: 3,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 39 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 26,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6574
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne