Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna EAGLE WALL COFFEE

Lampa ścienna EAGLE WALL COFFEE

Lampa ścienna EAGLE WALL COFFEE marki AZzardo wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Wykończenie w kolorze kawy doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do wyspy kuchennej lub przedpokoju, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i dobierz temperaturę barwową żarówki do pożądanej atmosfery. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 31 Wysokość produktu [cm]: 26 Szerokość produktu [cm]: 5 Materiały i kolory Kolor akcentujący: Czarny Kolor dominujący: Brązowy Materiał akcentujący: Aluminium Materiał dominujący: Filc Wykończenie akcentujące: Matowe Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Kąt wiązki światła: 23° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 18 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2985 Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,6 Masa netto [kg]: 0,4 Szerokość pudełka 1 [cm]: 31,5 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7,5 Głębokość pudełka 1 [cm]: 30
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6576
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne