Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca DISC PENDANT 35 BK

Lampa wisząca DISC PENDANT 35 BK

Lampa wisząca DISC PENDANT 35 BK to nowoczesna lampa wisząca, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter nad wyspą kuchenną. Wykonana jest z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o temperaturze barwowej 3000 K i współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90. Praktyczne informacje: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, szerokość ok. 35 cm, wysokość min. 60 cm, maks. 189 cm. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6578.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Czarny Kolor dominujący: Czarny Kolor przewodu zasilającego: Czarny Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Czarny Wymiary Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 12 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 5 Wysokość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 35 Wysokość produktu [cm]: min. 60 maks. 189 Szerokość klosza [cm]: 2x 35 Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Opcje sterowania: Ściemniacz TRIAC Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Tak Pilot zdalnego sterowania: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 Typ sterowania > Dla wszystkich: Ściemniacz TRIAC Regulacja: Nie Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,8 Waga netto [kg]: 1 Szerokość opakowania 1 [cm]: 42 Wysokość opakowania 1 [cm]: 14 Głębokość opakowania 1 [cm]: 43
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6578
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące