Opublikuj swoje produkty
Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEŻOWY
Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEŻOWY
Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEŻOWY
Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEŻOWY

    Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEŻOWY

    Kinkiet RIPPLE WALL 40 BEIGE to nowoczesna lampa ścienna stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła przy łóżku. Wykonana z aluminium z matowym, beżowym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 21 W, 108 lm, 2740 K, CRI ≥ 90, kącie świecenia 0° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, ok. 40 cm szerokości × 40 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6579.
    Opis
    • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 5,2 Długość produktu [cm]: 8 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 40 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 8 Wysokość klosza [cm]: 40 Wysokość produktu [cm]: 40 Długość klosza [cm]: 2,5 Szerokość produktu [cm]: 40 Materiały i kolory Kolor akcentu: Czarny Kolor podstawy ściennej: Czarny Kolor dominujący: Beżowy Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 21 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 0° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 108 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2740 Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,8 Waga netto [kg]: 0,6 Wysokość opakowania 1 [cm]: 14,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 48 Szerokość opakowania 1 [cm]: 48
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6579
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne