Opublikuj swoje produkty
Słup oświetleniowy FRAME 60 3000K DGR

Słup oświetleniowy FRAME 60 3000K DGR

Latarnia FRAME 60 3000K DGR to nowoczesna lampa zewnętrzna, stworzona z myślą o jasnym, komfortowym oświetleniu ścieżek i podjazdów. Wykonana z aluminium z matowym, ciemnoszarym wykończeniem, ma minimalistyczną, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 3000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny, szerokość ok. 6,2 cm i wysokość ok. 60 cm. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6629.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 17,5 Wysokość podstawy [cm]: 3 Wysokość produktu [cm]: 60 Wysokość klosza [cm]: 6,2 Długość klosza [cm]: 15 Szerokość produktu [cm]: 6,2 Długość podstawy [cm]: 17,5 Szerokość podstawy [cm]: 6,2 Szerokość klosza [cm]: 6,2 Materiały i kolory Kolor dominujący: Ciemnoszary Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor podstawy: Ciemnoszary Kolor klosza: Ciemnoszary Informacje podstawowe Typ: Lampa podłogowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP65 Moc maksymalna: 12 W Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Odchylenie: 350° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 Regulacja: Tak Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,8 Waga netto [kg]: 1,4 Wysokość opakowania 1 [cm]: 20 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9 Szerokość opakowania 1 [cm]: 63
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6629
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne