Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BK

Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BK

Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BK to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w kuchniach, sypialniach i domowych biurach. Wykonana z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie pochodzi z żarówki GU10 o mocy 3 x 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 3 punkty świetlne i wymiary ok. 6 cm szerokości × 11 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent lub powtarzać, aby stworzyć spójną aranżację oświetlenia. Kod produktu: AZ6650.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 70 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość klosza [cm]: 8 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 70 Materiały i kolory Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor podstawy sufitowej: Czarny Kolor klosza: Czarny Informacje podstawowe Typ: Reflektor Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 3x 50W Typ źródła światła: GU10 Specyfikacja Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 3 Napięcie: 230V Obrót: 350° Odchylenie: 90° Regulacja: Tak CCT: Opcjonalnie RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,2 Masa netto [kg]: 1,1 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7 Głębokość pudełka 1 [cm]: 12 Szerokość pudełka 1 [cm]: 71
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6650
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe