Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 WH

Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 WH

Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 WH to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w przedpokojach i korytarzach. Wykonana z aluminium z matowobiałym wykończeniem, które nadaje jej spójny, minimalistyczny kształt. Oświetlenie pochodzi z żarówki GU10 o mocy 6 x 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulacja położenia, 6 punktów świetlnych i wymiary ok. 6 cm szerokości × 11 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ6657.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 200 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 8 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 200 Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor dominujący: Biały Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Biały Informacje podstawowe Typ: Reflektor Stopień ochrony: IP20 Typ źródła światła: GU10 Moc maksymalna: 6 x 50 W Specyfikacja Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 6 Napięcie: 230 V Obrót: 350° Odchylenie: 90° CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 3,2 Masa netto [kg]: 2,6 Szerokość pudełka 1 [cm]: 200 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7 Głębokość pudełka 1 [cm]: 13
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6657
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe