Opublikuj swoje produkty
Kinkiet SATURN 52 WALL 3000K

Kinkiet SATURN 52 WALL 3000K

Kinkiet SATURN 52 WALL 3000K to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza wyrafinowany, współczesny styl. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do sypialni lub jadalni, zapewnia skupione światło tam, gdzie go potrzebujesz, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby zapewnić większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Czarny Kolor dominujący: Brązowy Wykończenie akcentowe: Matowe Wykończenie wiodące: Kamień Kolor podstawy ściennej: Czarny Materiał akcentowy: Silikon aluminiowy Materiał dominujący: Kamień Kolor klosza: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 20 W Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 4 Długość produktu [cm]: 13,5 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 11 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 30 Wysokość produktu [cm]: 50 Szerokość produktu [cm]: 42 Wysokość klosza [cm]: 50 [42] Szerokość klosza [cm]: 2x 1,5 / 4,5 [42] Długość klosza [cm]: 2x 2 / 11 Specyfikacja Liczba źródeł światła: 2 Lumeny [lm]: 148 Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2850 Kąt wiązki: 139° Opakowanie Waga brutto [kg]: 3,8 Waga netto [kg]: 2,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 57 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 57,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6662
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne