Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca KRYPTON PENDANT 60 3-STOPNIOWA CCT

Lampa wisząca KRYPTON PENDANT 60 3-STOPNIOWA CCT

Lampa wisząca KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT to lampa wisząca marki AZzardo, która wnosi ponadczasowy, uniwersalny design do Twojego wnętrza. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do hotelowego lobby lub korytarza, tworzy skupioną warstwę światła tam, gdzie jest to potrzebne, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Brązowy Kolor dominujący: Czarny Wykończenie wiodące: Matowe Materiał dominujący: Aluminium Kolor podstawy sufitowej: Czarny Wykończenie akcentowe: Kamień Materiał akcentowy: Gips / PVC Kolor klosza: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Typ źródła światła: zintegrowane LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 37 W Wymiary Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 15 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Wysokość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 59,5 Szerokość klosza [cm]: 59 [5] Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 150 Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Lumeny [lm]: 1200 Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Regulacja: Tak Kąt wiązki: 139° Temperatura barwowa [K]: 2930 do 6100 Opcje sterowania: 3-stopniowe CCT Typ sterowania > Dla wszystkich: 3-stopniowe CCT Opakowanie Masa brutto [kg]: 6 Masa netto [kg]: 4,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 68 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 68
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6664
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText