Opublikuj swoje produkty
Kinkiet MOONS 3-STEP CCT WALL

Kinkiet MOONS 3-STEP CCT WALL

Kinkiet MOONS 3-STEP CCT WALL to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza dyskretny, elegancki styl. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do hotelowego lobby lub salonu, łatwo komponuje się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 3,5 Długość produktu [cm]: 13 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 7 Szerokość produktu [cm]: 33 Szerokość abażuru [cm]: 2x 1,5 / 4,4 [20 / 25] Wysokość podstawy ściennej [cm]: 47 Wysokość abażuru [cm]: 2x 67 [20 / 25] Wysokość produktu [cm]: 67 Długość abażuru [cm]: 2x 2 / 11 [0,6] Materiały i kolory Kolor akcentu: Czarny Kolor podstawy ściennej: Czarny Kolor dominujący: Brązowy Materiał akcentu: Silikon-aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Wykończenie wiodące: Kamień Materiał dominujący: Kamień Kolor abażuru: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony Klasa: IP20 Moc maksymalna: 31 W Specyfikacja Liczba źródeł światła: 2 Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Napięcie: 230 V Regulacja: Nie Lumeny [lm]: 193 Kąt wiązki: 138° Temperatura barwowa [K]: 2800 / 4000 / 5490 Opcje sterowania: 3-stopniowe CCT Typ sterowania > Dla wszystkich: 3-stopniowe CCT Opakowanie Masa brutto [kg]: 3,6 Masa netto [kg]: 2,6 Wysokość pudełka 1 [cm]: 21 Głębokość pudełka 1 [cm]: 42 Szerokość pudełka 1 [cm]: 75,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6666
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne