Opublikuj swoje produkty
35481W Poręcz natr. poziomo-pionowa z przesuwną pionową poręczą Basic, biała
DELABIE

35481W Poręcz natr. poziomo-pionowa z przesuwną pionową poręczą Basic, biała

Poręcz poziomo-pionowa z przesuwną pionową poręczą Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Rura Inox epoksyd biały. Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji: możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy. Możliwość montażu jako model prawy lub lewy. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm, Ø32. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35481W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)786
  • Szerokość (mm)786
  • Głębokość (mm)1216
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2707
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna