Opublikuj swoje produkty
4043EW Hak na ubrania Inox biały, model krótki
4043EW Hak na ubrania Inox biały, model krótki
    DELABIE

    4043EW Hak na ubrania Inox biały, model krótki

    Hak design, model krótki. Ścienny hak na ubrania. Wykończenie Inox 304 epoksyd biały. Rura Ø20, grubość 1 mm. Niewidoczne mocowania. Wymiary: Ø62 x 65 x 73 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4043EW
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)73
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)66
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna