Opublikuj swoje produkty
4048C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®
4048C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®
    DELABIE

    4048C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®

    Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®. Mocny model ścienny ze szczotką: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny, epoksyd antracytowy metalik. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 330 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4048C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)104
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)127
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)915
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna