Opublikuj swoje produkty
4048MW Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®
DELABIE

4048MW Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®

Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®. Mocny model ścienny ze szczotką: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny, biały, matowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 330 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4048MW
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna