Opublikuj swoje produkty
4051C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą
4051C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą
    DELABIE

    4051C Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą

    Ścienny pojemnik ze szczotką WC i pokrywą, z gamy Be-Line®. Wytrzymały model ścienny pojemnika ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Bakteriostatyczny Inox 304, antracytowy metalik. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie za pomocą systemu samocentrowania pokrywy i szczotki WC podczas wkładania jej do pojemnika. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4051C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)93
    • Szerokość (mm)93
    • Głębokość (mm)229
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2685
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna