Opublikuj swoje produkty
4051MW Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą
DELABIE

4051MW Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą

Ścienny pojemnik ze szczotką WC i pokrywą, z gamy Be-Line®. Wytrzymały model ścienny pojemnika ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd biały, matowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie za pomocą systemu samocentrowania pokrywy i szczotki WC podczas wkładania jej do pojemnika. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4051MW
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)93
  • Szerokość (mm)93
  • Głębokość (mm)229
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2848
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna