Opublikuj swoje produkty
4081P Uchwyt ścienny w kształcie „U” na papier toaletowy
DELABIE

4081P Uchwyt ścienny w kształcie „U” na papier toaletowy

Ścienny uchwyt w kształcie litery „U”, na papier toaletowy w rolce. Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący. Trzon o średnicy Ø20, grubość: 1 mm. Niewidoczne mocowania. Uchwyt na papier toaletowy z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4081P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna