Opublikuj swoje produkty
441157 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC
441157 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC
441157 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC
    DELABIE

    441157 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

    Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką. Rozeta zintegrowana ze ścianą. Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. Antyblokada wypływu. Do ścianki ≤ 155 mm Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką. Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny441157
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)185
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1887
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna