Opublikuj swoje produkty
450P Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym, Inox, 5 litrów
450P Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym, Inox, 5 litrów
    DELABIE

    450P Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym, Inox, 5 litrów

    Kosz na damskie odpady higieniczne. Okrągły kosz z pedałem. Z pojemnikiem. Pojemność: 5 litrów. Należy używać 5-litrowych worków. Wykończenie: Inox błyszczący. Wymiary: Ø203, wysokość 285 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny450P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1052
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna