Opublikuj swoje produkty
5081N Poręcz kątowa 135°, antybakteryjny biały Nylon, 400 x 400 mm
DELABIE

5081N Poręcz kątowa 135°, antybakteryjny biały Nylon, 400 x 400 mm

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Poręcz kątowa Nylon HR błyszczący biały. Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°). Do WC, natrysku lub wanny. Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią. Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa. Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym. Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV: zapobiega żółknięciu. Przyjemna i ciepła w dotyku. Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. 3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Wymiary: 400 x 400 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5081N
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)357
  • Szerokość (mm)759
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNylon
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1613
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna