Opublikuj swoje produkty
510047S Wieszak na ubrania
DELABIE

510047S Wieszak na ubrania

Designerski i kompaktowy wieszak. Ścienny wieszak na ubrania. Wykończenie z bakteriostatycznego, satynowego Inoxu 304. Niewidoczne mocowania. Wymiary: Ø18 x 40 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510047S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)18
  • Szerokość (mm)18
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)67
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna