Opublikuj swoje produkty
510150 Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy, błyszcząca
DELABIE

510150 Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy, błyszcząca

Płyta zakrywająca mocowania poręczy do WC, z chromowanego ABS. Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu uchylnej poręczy łukowej. Ogranicza ilość uchylnych poręczy łukowych w budynku, umożliwiając instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510150
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)105
  • Głębokość (mm)17
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)263
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna