Opublikuj swoje produkty
510205 4-funkcyjna szafka z lustrem
DELABIE

510205 4-funkcyjna szafka z lustrem

4-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, podajnik ręczników papierowych oraz elektroniczny dozownik mydła i zawór. Designerska szafka z lustrem wykończona czarną, matową melaminą i stalą nierdzewną 304. Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: automatyczny dozownik mydła i zawór. Łatwa i szybka instalacja: - Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz. - Podłączenie wody od góry lub wewnątrz szafki. - Przyłącze wody Z3/8". - Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień. - Regulowane zawiasy. 4-funkcyjny moduł: Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami. Elektroniczny dozownik mydła: - Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem. - Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów. - Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Elektroniczny zawór do umywalki*: - Elektrozawór antystagnacyjny. - Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. - Antyosadowe sitko wypływowe. - Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). - Zawór odcinający. Podajnik ręczników papierowych: - System dystrybucji pojedynczych ręczników. - Wymiary: 120 x 275 x 360 mm. - Pojemność: 500 odcinków. Podświetlenie umywalki taśmami LED. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku ciągłego użycia. Wbudowana półka do przechowywania produktów. Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie. Wymiary: 600 x 223 x 1 000 mm. Waga: 28 kg. Szafka z lustrem z 30-letnią gwarancją. CE. *Należy przewidzieć mieszacz PREMIX.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510205
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)223
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMirror Glass
  • Materiał dodatkowyMelamina
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2866
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna